Boîtier industriel Atlantic inox carré IP66 IK10 - 300x300x120mm
Boîtier industriel Atlantic inox rectangulaire IP66 IK10 - 200x400x120mm
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 270x170x86mm avec couvercle opaque - RAL7035
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 270x170x86mm avec couvercle transparent - RAL7035
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 310x240x124mm avec couvercle opaque - RAL7035
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 310x240x124mm avec couvercle transparent - RAL7035
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 360x270x124mm avec couvercle opaque - RAL7035
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 360x270x124mm avec couvercle transparent - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 300x220x160mm - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 400x300x206mm - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 500x400x206mm - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 610x400x257mm - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 720x510x250mm - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 820x610x300mm - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1020x810x300mm - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1220x810x300mm - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 400x300x206mm - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 500x400x206mm - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 610x400x257mm - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 720x510x250mm - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 820x610x300mm - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 1020x810x300mm - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 1220x810x300mm - RAL7035
Armoire polyester Marina IP66 IK10 - 1460x800x463mm - RAL7035