Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP40 Mosaic - complet avec plaque blanche
Interrupteur filaire double connecté Céliane with Netatmo avec neutre 2X250W compatible toutes charges - blanc
Commande radio BUS KNX Mosaic avec 1 touche et 2 entrées ou 2 touches et 4 entrées - blanc
Touche factice Living Now 1 module pour dalle électrique MyHOME_Up - blanc
Touche factice Living Now 1 module pour dalle électrique MyHOME_Up - sable
Touche factice Living Now 1 module pour dalle électrique MyHOME_Up - noir mat
Détecteur de mouvements toutes lampes sans neutre 2 fils pour minuterie Niloé
Détecteur infrarouge de présence 360° pour espaces de travail - faux-plafond Ø7m - 3 fils variation DALI
Détecteur infrarouge de présence 360° pour espaces de travail - faux-plafond Ø15m - 3 fils variation 1V à 10V
HOTEL CARD BLANC
HOTEL CARD IVOIRE
Sonde de température extérieure MyHOME Radio - à utiliser avec interface
Capteur filaire externe de température MyHOME_Up pour sonde encastrée
Thermostat avec écran 1,6pouces MyHOME_Up Axolute
Sonde avec commande de dérogation Axolute MyHOME BUS - white
Sonde avec cde pour ventilo-convecteur Axolute MyHOME BUS - white
Sonde pour gestion de température Axolute MyHOME BUS - white
Sondes de contrôle de la température ambiante pour installations de chauffage et climatisation.
Sonde avec cde pour ventilo-convecteur Livinglight MyHOME BUS - anthracite
Livinglight - Slave probe - probe to control the room temperature - 2 modules - anthracite
Thermostat avec écran 1,6pouces MyHOME_Up Livinglight
Sonde avec commande de dérogation Livinglight MyHOME BUS - blanc
Sonde avec cde pour ventilo-convecteur Livinglight MyHOME BUS - blanc
Sonde pour gestion de température MyHOME_Up Livinglight - blanc