Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre IP41 pour fixation plafond avec portée 2x12m
Détecteur de mouvement ECO1 3 fils IP55 avec neutre complet saillie blanc
Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie
Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre IP55 avec tête orientable pour fixation en saillie
Détecteur de mouvements gestion DALI IP20 Mosaic spécial espace de travail
Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre IP55 pour fixation saillie sur plafond grande hauteur
Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP41 pour fixation au plafond dans emballage traditionnel
Détecteur de mouvement ECO1 3 fils avec neutre IP42 pour fixation au mur en saillie dans emballage traditionnel
Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP55 pour fixation en saillie dans emballage traditionnel
Détecteur de mouvement infrarouge pour fixation plafond - 360° sur 8 m
Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP42 pour fixation au mur en saillie
Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP55 pour fixation au mur ou au plafond en saillie
Détecteur de mouvements étanche Plexo IP55 infrarouge 360° complet saillie - blanc
Détecteur de présence 3 fils Mosaic 2 modules avec neutre - blanc
Détecteur de mouvements 3 fils 2000W Mosaic pour toutes lampes - 2 modules - blanc
Cable BUS pour automatisme ou gestion température - longueur 500m
Câble BUS pour automatisme ou gestion température - longueur 100m
Cable BUS pour automatisme ou gestion température - longueur 1000m ( livré sur touret )
Télérupteur bipolaire 10AX 250V~ intensité absorbée 0,04A
Thermostat d'ambiance mécanique saillie
Thermostat d'ambiance électronique Mosaic 2 modules avec alimentation 230V~ 50Hz ou 60Hz - blanc
THERMOSTAT GRIFFES BLANC
THERMOSTAT GRIFFES IVOIRE
Sonde Mosaic pour thermostat modulaire référence 003840 - 2 modules - Blanc