Prise de courant standard américain Céliane 15A 2P+T
Prise de courant 2P Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques - blanc
Prise de courant 2P+T spécial repiquage et 4mm² Mosaic 2 modules avec connexion par bornes à vis - blanc
Prise de courant 2P+T à détrompage avec voyant Mosaic 2 modules avec bornes à vis - rouge antimicrobien
Prise de courant 2P+T à manipulation facile Mosaic 5 modules - blanc antimicrobien
Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques - blanc antimicrobien
Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques - rouge antimicrobien
Double prise de courant 2P+T Surface précâblées Mosaic 2x2 modules - blanc
Triple prise de courant 2P+T Surface précâblées Mosaic 3x2 modules - blanc
Prise de courant 2P TBT 3A 15W Mosaic 1 module avec connexion par bornes à vis - blanc antimicrobien
Prise de courant avec terre détrompée Surface Mosaic Link 4 modules a bornes automatiques rouge
Mosaic Prise de courant triple avec terre standard Franco-Belge multi support précâblée inclinée à 45° 6 modules Vert
Prise de courant 2P+T à puits germanique spéciale 4mm² et repiquage Mosaic 2 modules avec bornes à vis - blanc
Prise de courant 2P+T 15A standard US Mosaic 2 modules - blanc
Prise de courant 2P+T 13A standard britannique Mosaic 2 modules - blanc
Prise de courant 2P+T 10A ou 16A standard italien Mosaic 1 module - blanc
Prise de courant 2P+T Surface + prise 2 USB Type-A 2,4A 5V= 12W Mosaic 2x2 modules - blanc
Prise de courant 2P+T à puits français avec volet 16A 250V Soliroc IK10
Prise de courant 2P+T à puits français sans volet 16A 250V Soliroc IK10 IP20
Prise de courant 2P+T à puits français avec volet verrouillé 16A 250V Soliroc IK10 IP55
Triple prise de courant 2P+T inclinées à 45° précâblées IK07 Mosaic 6 modules avec bornes automatiques - alu
Prise Surface Céliane avec chargeur USB Type-C - livrée avec support et enjoliveur finition blanc
Prise Surface Céliane avec prise USB Type-C - livrée avec support et enjoliveur finition titane
Prise Surface Céliane avec prise USB Type-C - livrée avec support et enjoliveur finition graphite