Sortie de câble IP44 Niloé livré complet - finition Pur
Sortie de cable Niloé associable griffes blanc
Blanking plate kit EcoBatibox - Ø 16 mm - dry partitions
Blanking plate kit EcoBatibox - Ø 20 mm - dry partitions
Blanking plate kit EcoBatibox - Ø 25 mm - dry partitions
Lampes à câbler 12V incandescent blanc consommation 0,4W
Lampes à câbler 230V néon orange forte luminescence consommation 0,4W
VOYANT A CABLER POUR FONCTIONS LUMINEUSES ET TEMOINS
Douille patère Plexo culot B22 250V~ - gris
Douille patère Plexo culot E27 - gris
Couvercle universel rond Batibox Ø85mm pour boîte 1 poste
Couvercle universel Batibox pour boîte Batibox 2 postes 155x85mm
Couvercle pour boîte Batibox multimatériaux grand format référence 080124
Couvercle pour boîte Batibox multimatériaux grand format référence 080126
Couvercle de fixation pour boîte béton Batibox références 081940 ou 081941
Couvercle de pose ou obturateur pour boîte béton Batibox références 081940 ou 081941
Couvercle universel carré Batibox 80x80mm pour boîte 1 poste
Couvercle universel carré Batibox 100x100mm pour boîte Ø85mm
Couvercle de pose pour boîte Batibox béton références 089553 ou 089555 avec réducteur
Couvercle de pose pour boîte Batibox béton références 089553 ou 089555 étanche Ø85mm
Couvercle de pose pour boîte Batibox béton référence 089551 avec réducteur
Couvercle de pose pour boite Batibox béton manchon point de centre référence 089551
Couvercle non DCL Batibox béton pour boîte Ø100mm
Couvercle non DCL Batibox béton pour boîte Ø60mm