Touche factice Living Now 1 module pour dalle électrique MyHOME_Up - blanc
Living Now
BTICINO
Touche factice Living Now 1 module pour dalle électrique MyHOME_Up - blanc
REF. KW8100
EAN.
8005543641439
Living Now, enjoliveur pour modules d’obturation MyHOME_Up
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Type de lentille | Rectangulaire |
Largeur de l'ouverture | 40 mm |
Hauteur de l'ouverture | 86 mm |
Couleur | Blanc |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Numéro RAL | 9016 |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie/encastré |