Sortie de câble 20/32 A - Blanc
-
LEGRAND
Sortie de câble 20/32 A - Blanc
REF. 090149
EAN.
3245060901493
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Capacité des bornes | Autre |
Technique de raccordement | Sans borne |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermodurci |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
---|---|
Adapté à la classe de protection (IP) | IP22 |
Largeur d'appareil | 98 mm |
Hauteur d'appareil | 98 mm |
Profondeur d'appareil | 22 mm |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION