Sondes de contrôle de la température ambiante pour installations de chauffage et climatisation.
MyHome
BTICINO
Sondes de contrôle de la température ambiante pour installations de chauffage et climatisation.
REF. L4692
EAN.
8012199662084
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Borne |
---|---|
Plage de mesure | 0-40 °C |
Matériau | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Tension nominale (Un) | 18-27 V |
---|---|
Courant d'alimentation | 0.006-0.025 A |
Sans halogène | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Objet connecté | Non |
Mode de commande | SCS |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION