Récepteur infrarouge Livinglight MyHOME BUS - pour télécommande - anthracite
BTICINO
Récepteur infrarouge Livinglight MyHOME BUS - pour télécommande - anthracite
REF. L4654N
EAN.
8012199765617
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Adapté à un variateur IR/insert variateur | Non |
Adapté à un contact à poussoir IR | Non |
Adapté à un commutateur de store vénitien IR/insert de store vénitien | Non |
Adapté à un commutateur IR/insert de commutation | Non |
Adapté à une unité d'alimentation/de commutation | Non |
Avec affichage | Oui |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Non |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
---|---|
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Transparent | Non |
Type de fixation | Fixation à griffes |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION