prise USB 5V 1,5A maximum avec fiche 2P 10A et encombrement réduit - noir
-
LEGRAND
prise USB 5V 1,5A maximum avec fiche 2P 10A et encombrement réduit - noir
REF. 050681
EAN.
3414970010582
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Tension de fonctionnement | 220-250 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Courant de sortie max. | 1500 mA |
Mode de pose | Encastré |
Couleur | Noir |
Largeur d'appareil | 40 mm |
Hauteur d'appareil | 40 mm |
Profondeur d'appareil | 45 mm |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de tension | AC |
Power Delivery | Non |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION