prise USB 5V 1,5A maximum avec fiche 2P 10A et encombrement réduit - blanc
-
LEGRAND
prise USB 5V 1,5A maximum avec fiche 2P 10A et encombrement réduit - blanc
REF. 050680
EAN.
3414970010575
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Tension de fonctionnement | 220-250 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Courant de sortie max. | 1500 mA |
Mode de pose | Encastré |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Type de tension | AC |
Power Delivery | Non |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Sans halogène | Oui |