Prise TV-SAT étoile blindée Living Light - 2 modules - livrée avec 3 enjoliveurs blanc, tech et Anthracite
Living Light
BTICINO
Prise TV-SAT étoile blindée Living Light - 2 modules - livrée avec 3 enjoliveurs blanc, tech et Anthracite
REF. LN4214M2D
EAN.
8005543578520
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Boîte/prise de passage |
---|---|
Mode de pose | Support de module |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Couvercle | Plaque centrale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 1.5 dB |
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz | 2 dB |
Nombre de sorties | 2 |
Compatible au modem par câble | Non |
Compatible à une alimentation à distance | Non |
Type de fixation | Fixation par encliquetage |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermodurci |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur d'appareil | 47 mm |
Hauteur d'appareil | 47 mm |
Profondeur d'appareil | 31 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 31 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION