Aller au contenu principal
Logo print

Prise TV étoile blindée Niloé type F - atténuation 1dB ivoire

Niloé LEGRAND

Prise TV étoile blindée Niloé type F - atténuation 1dB ivoire

REF. 764650 EAN. 3414970684899
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Modèle Prise étoile / terminale
Type de prise TV
DAB+ Non
Mode de pose Encastré
Couvercle Plaque centrale
Atténuation de raccordement à 860 MHz 1 dB
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz 1.5 dB
Nombre de sorties 1
Compatible au modem par câble Non
Compatible à une alimentation à distance Non
Couleur Beige
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Mat
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Classe de protection (IP) IP21
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur d'appareil 75.8 mm
Hauteur d'appareil 75.8 mm
Profondeur d'appareil 28.3 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
Temperature de stockage -25-70 °C

Documentation

3 documents
Notice
LE08364AA.pdf pdf (1.12 Mo)
Fiche technique
S000093616FR-00.pdf pdf (2.36 Mo)
Fiche technique
S000093616EN-00.pdf pdf (2.36 Mo)