Poignée pour réalisation coffret mobile P17 avec rail 18 modules
P17
LEGRAND
Poignée pour réalisation coffret mobile P17 avec rail 18 modules
REF. 057739
EAN.
3245060577391
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type d’accessoires électriques | Autre |
---|---|
Type d’accessoires mécaniques | Autre |
Largeur | 405 mm |
Hauteur | 60 mm |
---|---|
Profondeur | 60 mm |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION