Pluviomètre Intelligent
-
NETATMO
Pluviomètre Intelligent
REF. NRG01-WW
EAN.
3700730500210
Consultez la quantité de pluie tombée en temps réel sur votre smartphone. Utilisez votre historique pour analyser la pluie dans le temps. Recevez une alerte dès qu’il commence à pleuvoir.
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Indication | Sans |
---|---|
Affichage multiple | Non |
Thermo-élément type B | Non |
Thermo-élément type E | Non |
Thermo-élément type J | Non |
Thermo-élément type K | Non |
Thermo-élément type N | Non |
Thermo-élément type R | Non |
Thermo-élément type S | Non |
Thermo-élément type T | Non |
Thermo-élément RTD | Non |
Mesure de la température différentielle | Non |
Mesure de l'humidité relative de l'air | Non |
Mesure de l'humidité des matériaux | Non |
Mémoire de valeur mesurée | Oui |
Interface | Oui |
Capteur séparé | Non |
Mesure infrarouge | Non |
Largeur | 130 mm |
Hauteur | 110 mm |
Profondeur | 130 mm |
Profondeur d'encastrement | 130 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-65 °C |
Temperature de stockage | -40-65 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 1.9-3 V |
Courant d'alimentation | 0.00001-0.00001 A |
Consommation en veille | 0.01 mA |
Couleur | Noir |
Sans halogène | Oui |
Mode de pose | Autre |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Adressable | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | RF |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Pilotable à la voix | Non |
Connectable par box Internet | Non |
Nom de l'application | Netatmo Weather |
Fonction d'usage du produit | Gestion Confort Thermique |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION