PLAST.DPX250 INV.SOURCE HZ DEBRO.
LEGRAND
PLAST.DPX250 INV.SOURCE HZ DEBRO.
REF. 021296
EAN.
3245060212964
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Largeur | 600 mm |
---|---|
Hauteur | 400 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 725 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2200 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Documentation
1 document
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION