Passerelle Open Bacnet IP MyHOME BUS - 6 modules
BTICINO
Passerelle Open Bacnet IP MyHOME BUS - 6 modules
REF. F450
EAN.
8005543488430
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Modèle | Interface Ethernet |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 6 |
Protection contre le démontage | Non |
Avec affichage LED | Oui |
Possibilité de mise à jour | Oui |
Tension de fonctionnement | 27-27 V |
Protocole | Autre |
Dépendant du fournisseur | Non |
---|---|
Visualisation | Non |
Serveur Web | Non |
Interface radio | Non |
Interface IR | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Type de charge | Non applicable |
Type de connexion | Borne à vis |
Objet connecté | Non |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Pilotable à la voix | Oui |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Connectable par box Internet | Non |
Documentation
7 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION