ONE-FAMILY BASIC 4-wires kit with hands-free video internal unit 7” color display and and Zamak entrance panel.
-
BTICINO
ONE-FAMILY BASIC 4-wires kit with hands-free video internal unit 7” color display and and Zamak entrance panel.
REF. 315511
EAN.
8005543573693
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Avec vidéo | Oui |
---|---|
Nombre de postes intérieurs | 1 |
Nombre de platines de rue | 1 |
Nombre de boutons d'appel | 1 |
Technique d'installation | Système multifilaire |
Mode de pose du poste intérieur | Encastré |
Couleur du poste intérieur | Blanc |
Mode de pose de la platine de rue | Autre |
Matériau de la platine de rue | Aluminium |
Couleur de la platine de rue | Argent |
Protocole d'image | PAL |
Propriété du système d'image | Couleur |
Avec secret de conversation | Non |
Peut être connecté à un smartphone | Non |
Communication interne | Oui |
Mains libres | Oui |
Avec fonction jour/nuit | Oui |
Angle d'ouverture de la camera | 80 ° |
Fonction zoom, inclinaison/bascule | Non |
Avec fonction mémoire | Non |
Taille de l'écran | 177.8 mm |
Taille de l'écran (pouces) | 7 inch |
Caméra ajustable manuellement | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Non |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 181 mm |
Hauteur | 146 mm |
Profondeur | 26 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP54 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-50 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 12-24 V |
Courant d'alimentation | 0.01-1 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Niveau sonore | 82 dB |
Consommation en veille | 10 mA |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.28-1.5 mm² |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Mode de pose | Autre |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Non |
Portier avec Application mobile | Non |
Nombre de sonneries | 12 |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Non |
Résolution de l'écran | 852x480 |
Réglage de la luminosité de l'écran | Oui |
Réglage du contraste de l'écran | Oui |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Non |
Type de caméra | Fixe |
Type de grade de communication | Autre |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION