Obturateur pour Série 300 audio à boutons-poussoirs
BTICINO
Obturateur pour Série 300 audio à boutons-poussoirs
REF. 308936
EAN.
8012199926889
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Technique d'installation | Autre |
Largeur | 115 mm |
Hauteur | 105 mm |
Profondeur | 65 mm |
---|---|
Nombre de boutons d'appel | 0 |
Couleur | Autre |