MULTIPRISE 6 PRISES COUPE VEILLE PARAFOUDRE DISJONCTEUR CABLE 1,5M
-
LEGRAND
MULTIPRISE 6 PRISES COUPE VEILLE PARAFOUDRE DISJONCTEUR CABLE 1,5M
REF. 050510
EAN.
3414970889478
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Forme de boîtier | Autre |
---|---|
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO) | 0 |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 6 |
Nombre de prises pour appareils froids | 0 |
Nombre de prises norme française (type E) | 6 |
Avec dispositif on/off | Oui |
Interrupteur différentiel | Non |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Protection contre les surtensions | Oui |
Courant nominal | 16 A |
Section de conducteur | 1.5 mm² |
Avec couverture | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Longueur d'alimentation | 1.5 m |
Prise inclinée ou inclinable | Oui |
Angle de l'insert central vrillé | 45° |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 421 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 63.5 mm |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Notice
1 document
Agrément
OC / CB-687773G
(1.19 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION