Module de mémorisation de l'état des actionneurs MyHOME_Up - 2 modules
MyHome
BTICINO
Module de mémorisation de l'état des actionneurs MyHOME_Up - 2 modules
REF. F425
EAN.
8012199529646
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
---|---|
Largeur en nombre de modules | 2 |
Couplage au bus inclus | Oui |
Elément fonctionnel logique | Oui |
Objet connecté | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION