Module Intérieur Intelligent Additionnel
-
NETATMO
Module Intérieur Intelligent Additionnel
REF. NIM01-WW
EAN.
3700730500203
Surveillez l’environnement de pièces supplémentaires. Accédez aux mesures de chaque pièce en temps réel sur votre smartphone. Visualisez votre historique et soyez alerté lorsqu'un changement survient dans cette pièce.
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Indication | Sans |
---|---|
Affichage multiple | Non |
Plage de mesure | 0-50 °C |
Thermo-élément type B | Non |
Thermo-élément type E | Non |
Thermo-élément type J | Non |
Thermo-élément type K | Non |
Thermo-élément type N | Non |
Thermo-élément type R | Non |
Thermo-élément type S | Non |
Thermo-élément type T | Non |
Thermo-élément RTD | Oui |
Mesure de la température différentielle | Non |
Mesure de l'humidité relative de l'air | Oui |
Mesure de l'humidité des matériaux | Non |
Mémoire de valeur mesurée | Oui |
Interface | Oui |
Capteur séparé | Non |
Mesure infrarouge | Non |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 105 mm |
Profondeur | 45 mm |
Profondeur d'encastrement | 45 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
---|---|
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-50 °C |
Temperature de stockage | 0-50 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 4.2-6 V |
Courant d'alimentation | 0.00001-0.00001 A |
Consommation en veille | 0.01 mA |
Couleur | Gris |
Sans halogène | Oui |
Mode de pose | Autre |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Adressable | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | RF |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Pilotable à la voix | Non |
Connectable par box Internet | Non |
Nom de l'application | Netatmo Weather |
Fonction d'usage du produit | Gestion Confort Thermique |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION