Module d'alimentation Living Now pour dalle électrique MyHOME_Up - 1 module
Living Now
BTICINO
Module d'alimentation Living Now pour dalle électrique MyHOME_Up - 1 module
REF. K8001
EAN.
8005543640135
Living Now, dispositif d’alimentation des commandes digitales MyHOME_Up via la dalle électrique
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Radio bidirectionnelle | Non |
Mode de pose | Encastré |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Commande sur site/commande manuelle | Non |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d’entrées numériques | 0 |
Adapté à une charge C | Non |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 0 A |
Tension de fonctionnement normale | 25-27 V |
Différentes phases connectables | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Module de bus amovible | Non |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Possibilité d'extension modulaire | Non |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 22 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 38 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | DC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Non applicable |
Sans halogène | Non |
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Capacité des bornes | 2-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Adressable | Oui |
Objet connecté | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION