Module actionneur Living Now 2 relais éclairage MyHOME_Up à équiper d'une touche tactile - 1 module
Living Now
BTICINO
Module actionneur Living Now 2 relais éclairage MyHOME_Up à équiper d'une touche tactile - 1 module
REF. K8002L
EAN.
8005543640159
Living Now, actionneur MyHOME_Up à 2 relais indépendants pour le pilotage de charges simples ou doubles
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Radio bidirectionnelle | Non |
Mode de pose | Encastré |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d’entrées numériques | 0 |
Adapté à une charge C | Oui |
Nombre max. de sorties de commutation | 2 |
Courant de commutation max. | 2 A |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 4 A |
Tension de fonctionnement normale | 25-27 V |
Différentes phases connectables | Oui |
Couplage au bus inclus | Non |
Module de bus amovible | Oui |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Possibilité d'extension modulaire | Oui |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 22 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 38 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | DC |
Courant d'alimentation | 0.02-0.04 A |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Universel et LED |
Sans halogène | Non |
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Nombre de borniers | 2 |
Capacité des bornes | 2-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Adressable | Oui |
Objet connecté | Non |
Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION