MH INTERFACE SCSI USB
BTICINO
MH INTERFACE SCSI USB
REF. L4686/USB
EAN.
8012199738765
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Modèle | Autre |
Mode de pose | Autre |
Protection contre le démontage | Non |
Avec affichage LED | Non |
Possibilité de mise à jour | Non |
Tension de fonctionnement | 230-230 V |
Dépendant du fournisseur | Non |
Visualisation | Non |
Serveur Web | Non |
---|---|
Interface radio | Non |
Interface IR | Non |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Type de charge | Non applicable |
Type de connexion | Borne à vis |
Objet connecté | Non |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Pilotable à la voix | Oui |
Connectable par box Internet | Non |