LivingLight 1.6'' Energy display - 2M
Living Light
BTICINO
LivingLight 1.6'' Energy display - 2M
REF. LN4710
EAN.
8005543515952
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Modèle | Autre |
Type de connexion | Convertible |
---|---|
Puissance réactive | Non |
Homologation selon PTB | Non |
Interface d'impulsions S0 | Sans |
Changement de tarif | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
6 documents
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION