Living Light 3,5” colour Touch Screen for the management of home automation functions.
Living Light
BTICINO
Living Light 3,5” colour Touch Screen for the management of home automation functions.
REF. LN4890
EAN.
8005543450161
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Oui |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Composition | Élément de commande |
Modèle | Panneau d'avertissement et de commande |
Mode de pose | Encastré |
Champ désignation | Oui |
Ecran | Couleur |
---|---|
Fonction tactile | Oui |
Autres interfaces | Ethernet |
Couplage au bus inclus | Oui |
Matériau | Autre |
Qualité du matériau | Autre |
Couleur | Autre |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Objet connecté | Oui |
Documentation
5 documents
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION