Kit de mini connecteur multipôles encastré métal Hypra 250V 10A 3P+T sortie latérale
-
LEGRAND
Kit de mini connecteur multipôles encastré métal Hypra 250V 10A 3P+T sortie latérale
REF. 053122
EAN.
3245060531225
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Insert de contact sans contact | Non |
---|---|
Finition des contacts | Autre |
Nombre de pôles | 4 |
Matériau de l'insert de connecteur | Thermoplastique |
Courant assigné In | 10 A |
Température ambiante | -40-100 °C |
Tension assignée (Ue) | 250 V |
Tension nominale de tenue aux chocs | 4 kV |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 3 |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Avec protection des fils | Non |
---|---|
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble | 0.5-2.5 mm² |
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble | 0.5-2.5 mm² |
Section de raccordement cable rigide | 0.5-2.5 mm² |
Section de raccordement cable souple | 0.5-2.5 mm² |
Matériau du revêtement de contact | Autre |
Matériau de l'insert de contact | Thermoplastique |
Matériau du contact | Laiton |
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | Autre |
Avec conducteur de protection | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION