KEOR T CABLE DE BATTERIE 55Ah
LEGRAND
KEOR T CABLE DE BATTERIE 55Ah
REF. 310921
EAN.
3414970542243
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nombre de phases primaires | 3 |
---|---|
SNMP | Non |
Type de tension | AC |
Poids | 4.57 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
---|---|
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Documentation
2 documents
Livre blanc
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION