Interrupteur à badge RFID Living Now - 2 modules
Living Now
BTICINO
Interrupteur à badge RFID Living Now - 2 modules
REF. K4548
EAN.
8005543610947
Living Now, interrupteur à badge RFID pour l’alimentation électrique des chambres d’hôtel
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Contact à fermeture (NO) |
---|---|
Type de commande | Carte hôtel |
Composition | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Interrupteur à bouton-poussoir | Oui |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | À clipser |
Avec cadre/support de montage | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Autre |
Numéro RAL (équivalent) | 7015 |
Couleur de l'opérateur de commutation | Autre |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Optionnel |
Fonction d'éclairage | Orientation |
Type d'éclairage | Autre |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | Non disponible |
Tension nominale | 250 V |
---|---|
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 57 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 53 mm |
Profondeur d'encastrement | 31.5 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 41.5 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Documentation
1 document
Notice
1 document
Agrément
OC / CB-FR_717747
(0.45 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION