Interface Radio Axolute pour gestion température MyHOME BUS - anthracite
BTICINO
Interface Radio Axolute pour gestion température MyHOME BUS - anthracite
REF. HS4577
EAN.
8012199849010
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Adapté à un variateur | Oui |
---|---|
Adapté à un bouton d'impulsion | Oui |
Adapté à un commutateur de volet roulant | Non |
Adapté à un commutateur de store vénitien | Oui |
Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant | Oui |
Adapté pour interrupteur | Oui |
Intégré dans un boîtier | Oui |
Installé dans boîtier à socle de tube | Non |
Module/platine | Non |
Alimentation en courant | Autre |
Mode boutons | Oui |
Mode commutation | Non |
Avec émetteur radio manuel | Non |
Avec codeur radio | Oui |
Avec contact à poussoir radio | Non |
Nombre de relais | 0 |
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Non |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Brillant |
Type de fixation | Fixation à griffes/vis |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL (équivalent) | 9004 |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP30 |
Fréquence radio | 868 MHz |
Système Rollingcode | Non |
Nombre de commandes | 2 |
Objet connecté | Non |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION