Interface Livinglight Radio/ MyHOME BUS - anthracite
BTICINO
Interface Livinglight Radio/ MyHOME BUS - anthracite
REF. L4578N
EAN.
8005543437872
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Oui |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Modèle | Autre |
Mode de pose | Encastré |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Protection contre le démontage | Non |
Avec affichage LED | Oui |
---|---|
Possibilité de mise à jour | Non |
Tension de fonctionnement | 27-27 V |
Protocole | Autre |
Dépendant du fournisseur | Non |
Visualisation | Non |
Serveur Web | Non |
Interface radio | Oui |
Interface IR | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |