Interface pour compteur ERDF MyHOME BUS - 1 module
BTICINO
Interface pour compteur ERDF MyHOME BUS - 1 module
REF. F430GW
EAN.
8005543496220
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Largeur | 17.8 mm |
---|---|
Système de bus KNX | Non |
Système de bus KNX-radio | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Radio bidirectionnelle | Non |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
---|---|
Largeur en nombre de modules | 1 |
Fonction de protection des vannes | Non |
Objet connecté | Non |