Guérites pose saillie pour platine Série 200 audio 8 appels - avec clavier codé
BTICINO
Guérites pose saillie pour platine Série 200 audio 8 appels - avec clavier codé
REF. 308609
EAN.
8012199926223
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Hauteur | 457 mm |
---|---|
Largeur | 110 mm |
Profondeur | 55 mm |
---|