Guérites pose saillie pour platine Série 200 audio 6 appels - avec clavier codé
BTICINO
Guérites pose saillie pour platine Série 200 audio 6 appels - avec clavier codé
REF. 308607
EAN.
8012199926209
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Hauteur | 411 mm |
---|---|
Largeur | 110 mm |
Profondeur | 55 mm |
---|