ENROULEUR DE CHANTIER BALADEUSE FLUORESCENTE A RAPPEL AUTOMATIQUE SOCLE MOBILE BOUCHON A BROCHAGE DOMESTIQUE CABLE 15M
-
LEGRAND
ENROULEUR DE CHANTIER BALADEUSE FLUORESCENTE A RAPPEL AUTOMATIQUE SOCLE MOBILE BOUCHON A BROCHAGE DOMESTIQUE CABLE 15M
REF. 050724
EAN.
3245060507244
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
---|---|
Garnissage de câble | H07RN-F |
Section de conducteur | 1 mm² |
Nombre de conducteurs | 2 |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Longueur du câble | 15 m |
---|---|
Avec cadre porteur | Oui |
Enroulement de câbles automatique | Oui |
Avec protection thermique contre la surcharge | Oui |
Protection | Sans |
Classe de protection (IP) | IP42 |