Enjoliveur Living Now with Netatmo pour commande générale sans fils Départ/Arrivée 2 modules - blanc
Living Now with Netatmo
BTICINO
Enjoliveur Living Now with Netatmo pour commande générale sans fils Départ/Arrivée 2 modules - blanc
REF. KW40M2
EAN.
8005543620137
Living Now, enjoliveur mobile de finition des commandes de scénarios Départ/Arrivée sans fil
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Bascule en une seule pièce |
---|---|
Impression/marquage | Divers symboles |
Sylbole scannable / sans obstacle | Non |
Utilisation | Bouton à contact maintenu |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | À clipser |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 7 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
1 document
Fiche technique
3 documents
Agrément
Decl. UE RED-10 152 03
(1.02 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 4157 A
(0.45 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 3811 B
(0.24 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION