Enjoliveur Living Now pour commande d'éclairage standard ou lumineuse 2 modules - blanc
Living Now
BTICINO
Enjoliveur Living Now pour commande d'éclairage standard ou lumineuse 2 modules - blanc
REF. KW01M2
EAN.
8005543613368
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Tactile |
---|---|
Impression/marquage | Sans |
Utilisation | Autre |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | À clipser |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 7 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
1 document
Fiche technique
4 documents
Agrément
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 3811 B
(0.24 Mo)
Agrément
AENOR-030/002589
(0.29 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION