Driver manager modulaire MyHOME_Up - 6 modules
MyHome Up
BTICINO
Driver manager modulaire MyHOME_Up - 6 modules
REF. F459
EAN.
8005543547861
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Modèle | Autre |
Mode de pose | Autre |
Protection contre le démontage | Non |
Avec affichage LED | Non |
Possibilité de mise à jour | Non |
Tension de fonctionnement | 230-230 V |
Dépendant du fournisseur | Non |
Visualisation | Non |
Serveur Web | Non |
Interface radio | Non |
---|---|
Interface IR | Non |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Type de charge | Non applicable |
Type de connexion | Borne à vis |
Objet connecté | Oui |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Pilotable à la voix | Oui |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Connectable par box Internet | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Amazon Alexa , Google Assistant |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Automatisme / Programmation |
Documentation
3 documents
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION