Aller au contenu principal
Logo print

DOUBLE ALLUMAGE 10A LUMINEUX BLANC

Kaptika LEGRAND

DOUBLE ALLUMAGE 10A LUMINEUX BLANC

REF. 782103 EAN. 3414970006455
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Type de commutation Interrupteur simple
Type de commande Bascule/bouton
Composition Mécanisme complet avec plaque
Interrupteur à bouton-poussoir Non
Nombre de bascules d'actionnement 2
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation à griffes/vis
Avec cadre/support de montage Oui
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9010
Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
Zone de texte/surface d'inscription Non
Voyant Oui
Fonction d'éclairage Contrôle et orientation
Type d'éclairage LED non interchangeable
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK02
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
Contact de report Non
Type de connexion Borne à vis
Interrupteur de chauffage Non
Interrupteur de machine à laver Non
Largeur d'appareil 88 mm
Hauteur d'appareil 80.5 mm
Profondeur d'appareil 39.3 mm
Profondeur d'encastrement 24.6 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -25-40 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Section de câble 2.5-2.5 mm²

Documentation

3 documents
Fiche technique
F01258FR-02.pdf pdf (2.34 Mo)
Fiche technique
F01165EN-03.pdf pdf (1.45 Mo)
Fiche technique
F01257EN-01.pdf pdf (1.35 Mo)
1 document
Agrément
OC / CB-604445/M2 (0.29 Mo)