Dooxie prise TV SAT noir composable
dooxie
LEGRAND
Dooxie prise TV SAT noir composable
REF. 095284
EAN.
3414971088931
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Type de prise | TV/SAT |
DAB+ | Non |
Mode de pose | Encastré |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 1.5 dB |
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz | 2 dB |
Nombre de sorties | 2 |
Compatible au modem par câble | Non |
Compatible à une alimentation à distance | Oui |
Couleur | Noir |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 73 mm |
Hauteur d'appareil | 73 mm |
Profondeur d'appareil | 39.7 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 25.6 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION