dooxie Interrupteur ou va-et-vient avec fonction voyant lumineux noir composable
dooxie
LEGRAND
dooxie Interrupteur ou va-et-vient avec fonction voyant lumineux noir composable
REF. 095262
EAN.
3414971088412
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Va-et-vient |
---|---|
Type de commande | Autre |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation à vis |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Noir |
Couleur de l'opérateur de commutation | Noir |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Oui |
Fonction d'éclairage | Contrôle et orientation |
Type d'éclairage | LED interchangeable |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Tension nominale | 250 V |
---|---|
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 10 AX |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Autre |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 73 mm |
Hauteur d'appareil | 73 mm |
Profondeur d'appareil | 36.25 mm |
Profondeur d'encastrement | 21.4 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Section de câble | 1.5-1.5 mm² |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION