Détecteur de fumée intelligent
-
NETATMO
Détecteur de fumée intelligent
REF. NSA-FR
EAN.
3700730502276
Soyez alerté en cas d’incendie, où que vous soyez
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Principe de fonctionnement | Optique |
---|---|
Volume | 0 dB(A) |
Température de réaction | 20 °C |
Détecteur de fumée | Oui |
Avec éclairage d'orientation | Non |
Type de bouton de test/pause | Bouton de pause |
Mode de pose | Montage en saillie |
Socle séparé nécessaire | Oui |
Convient pour montage dans conduit d’aération | Non |
Autonome | Oui |
Connexion par câble | Non |
Connexion par radio (en standard) | Non |
Interconnectable par radio (en option) | Non |
Nombre max. interconnectable | 0 |
Alimentation électrique principale | Pile/batterie |
Type de tension d’alimentation | DC |
Avec affichage de la tension | Non |
Avec batterie de secours | Non |
Batterie fournie | Sans |
Couleur | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Version anti-déflagration | Non |
Avec label Q | Non |
Compatible avec Apple HomeKit | Oui |
Compatible avec Google Assistant | Oui |
Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
Compatible IFTTT | Non |
---|---|
Longueur | 115 mm |
Largeur | 115 mm |
Hauteur/profondeur | 44 mm |
Diamètre | 115 mm |
Homologation VdS | Non |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature de stockage | -20-+45 °C |
Courant d'alimentation | 0.000017-1 A |
Consommation en veille | 0.017 mA |
Sans halogène | Oui |
Nature du cable pour connexion | Non applicable |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Réglage du volume sonore | Non |
Adressable | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau Wifi , Bluetooth |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Non |
Connectable par box Internet | Oui |
Nom de l'application | Home + Security |
Fonction d'usage du produit | Système d'alarme |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION