Cordon audio stéréo RCA mâle/mâle long 2 m
LEGRAND
Cordon audio stéréo RCA mâle/mâle long 2 m
REF. 051403
EAN.
3414970764515
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de connecteur raccordement 1 | Prise RCA |
---|---|
Finition raccordement 1 | Prise (mâle) |
Sens du branchement pour le raccordement 1 | Droit |
Nombre de pôles raccordement 1 | 2 |
Type de connecteur raccordement 2 | Prise RCA |
Finition raccordement 2 | Prise (mâle) |
---|---|
Sens du branchement pour le raccordement 2 | Droit |
Nombre de pôles raccordement 2 | 2 |
Longueur | 2 m |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION