Cordon audio stéréo jack 3.5mm mâle/mâle long 2 m
LEGRAND
Cordon audio stéréo jack 3.5mm mâle/mâle long 2 m
REF. 051407
EAN.
3414970764591
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de connecteur raccordement 1 | Jack 3,5 mm |
---|---|
Finition raccordement 1 | Prise (mâle) |
Sens du branchement pour le raccordement 1 | Droit |
Nombre de pôles raccordement 1 | 1 |
Type de connecteur raccordement 2 | Jack 3,5 mm |
Finition raccordement 2 | Prise (mâle) |
---|---|
Sens du branchement pour le raccordement 2 | Droit |
Nombre de pôles raccordement 2 | 1 |
Longueur | 2 m |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION