Contrôleur modulaire BUS KNX 8 modules multi-applications avec 8 entrées et 8 sorties - 8 modules
-
LEGRAND
Contrôleur modulaire BUS KNX 8 modules multi-applications avec 8 entrées et 8 sorties - 8 modules
REF. 048418
EAN.
3245060484187
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Oui |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 8 |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d’entrées numériques | 8 |
Tension de fonctionnement normale | 27-50 V |
Couplage au bus inclus | Oui |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 66 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 142 mm |
---|---|
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 66 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | AC/DC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Capacité des bornes | 0.5-1.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Equipé de prise(s) USB | Oui |
Objet connecté | Non |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Notice
1 document
Agrément
KNX EIB-11/11518/14
(0.18 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION