Connecteur 2 x RCA livinglight anthracite 1 module
Living Light
BTICINO
Connecteur 2 x RCA livinglight anthracite 1 module
REF. L4281
EAN.
8005543401514
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Utilisation | Prise RCA |
Bague de support | Non |
Avec protection contre la poussière | Non |
Avec volet de protection | Non |
Direction de sortie | Droit |
Champ d'inscription | Sans champ d'inscription |
Avec impression | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
Transparent | Non |
Type de fixation | À clipser |
---|---|
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 2 |
Serre cable | Non |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Domino | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Largeur d'appareil | 22 mm |
Hauteur d'appareil | 47 mm |
Profondeur d'appareil | 38 mm |
Profondeur d'encastrement | 23 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION