Concentrateur de données IPMyHOME_Up - 1 module
MyHome
BTICINO
Concentrateur de données IPMyHOME_Up - 1 module
REF. F524
EAN.
8005543448984
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Modèle | Compteur d'énergie |
Type de connexion | Convertible |
---|---|
Puissance réactive | Non |
Homologation selon PTB | Non |
Interface d'impulsions S0 | Sans |
Changement de tarif | Oui |
Objet connecté | Non |
Documentation
10 documents
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Notice
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION