COMPTEUR HORAIRE 200/240V 50HZ
LEGRAND
COMPTEUR HORAIRE 200/240V 50HZ
REF. 049562
EAN.
3245060495626
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Montage frontal |
---|---|
Modèle | Analogique |
Plage de comptage | 99999.99 h |
Fonction réinitialisation | Sans |
Indicateur de fonctionnement | Oui |
Nombre de chiffres | 7 |
Tension d'entrée | 200-240 V |
Type de tension | AC |
Fréquence de tension d'entrée | 50-50 Hz |
Type d’entraînement | Synchronisé avec le secteur |
Largeur | 48 mm |
---|---|
Hauteur | 48 mm |
Profondeur d'encastrement | 32 mm |
Largeur de la façade | 48.5 mm |
Hauteur de la façade | 55 mm |
Diamètre de l'échancrure du panneau avant | 55 mm |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Profondeur | 38 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-80 °C |