COMPTEUR HORAIRE 12/36V CONTIN
LEGRAND
COMPTEUR HORAIRE 12/36V CONTIN
REF. 049563
EAN.
3245060495633
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Montage frontal |
---|---|
Modèle | Analogique |
Plage de comptage | 99999.99 h |
Fonction réinitialisation | Sans |
Indicateur de fonctionnement | Oui |
Nombre de chiffres | 7 |
Tension d'entrée | 12-36 V |
Type de tension | DC |
Type d’entraînement | Synchronisé avec le secteur |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 80 mm |
---|---|
Profondeur d'encastrement | 51 mm |
Largeur de la façade | 80 mm |
Hauteur de la façade | 80 mm |
Diamètre de l'échancrure du panneau avant | 77 mm |
Fixation jusqu'à l'épaisseur murale max. | 2 mm |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Profondeur | 71 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-80 °C |